text.skipToContent text.skipToNavigation
Быстроразъемное соединение

Быстроразъемные соединения Swagelok®

Выполняйте соединения быстро и уверенно с помощью широкого ряда наших быстроразъемных соединений различных конфигураций, сокращая количество проливов и включений воздуха в системе.

Показать быстроразъемные соединения

Быстроразъемные соединения Swagelok® обеспечивают подключение без закручивания, вращения или гаечного ключа благодаря механизму «push-to-connect».

Выпускаются в широком диапазоне конфигураций, с различными типами штоков, корпусов и торцевых соединений. Представлены модели с односторонним и двухсторонним затвором, а также полнопроходные, инструментальные, миниатюрные, с тефлоновым уплотнением.

  • За редким исключением любой шток быстроразъемного соединения подходит к корпусу той же серии и размера—для максимальной совместимости.
  • В ассортименте различные виды торцевых соединений, включая трубные переходники, резьбовые соединения ISO и AN, а также сварные соединения
  • Полнопроходные компактные версии оснащены уплотнительными кольцами, которые легко заменить без разборки корпуса
  • Миниатюрные версии сочетают легкость, компактность и простоту управления одним касанием. Низкий объем застойной зоны помогает снизить утечки и попадание воздуха в систему
  • Модели с тефлоновым уплотнением оснащены встроенным клапаном, снижающим риск попадания воздуха и пропуска рабочей среды, а также утопленными уплотнениями для защиты

Нужна помощь с выбором клапанов?

Свяжитесь с местными специалистами

Schnellkupplungen — Kategorien

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Ersatz- und Zubehörteile für Edelstahl-Schnellkupplungen, einschließlich Spindelschutzstecker sowie reguläre und druckbelastete Körperschutzstecker.

Instrumentierungs-Schnellkupplungen

Instrumentierungs-Schnellkupplungen

Schnellkupplungen für Messgeräte mit einem O-Ring-Spindeleinsatz für eine verbesserte Absperrung und einfache Steckverbindung.

Miniatur-Schnellkupplungen

Miniatur-Schnellkupplungen

Einfach zu bedienende Miniatur-Schnellkupplungen in leichter, kompakter Ausführung, mit geringem Totvolumen zur Minimierung von Freisetzungen und Lufteintrag.

PTFE gedichtete Schnellkupplungen

PTFE gedichtete Schnellkupplungen

Einfach zu bedienende Schnellkupplungen mit PTFE-Dichtung und Spülventil zur Minimierung von Lufteinschlüssen und Freisetzungen.

Schnellkupplungen für vollen Durchfluss

Schnellkupplungen für vollen Durchfluss

Schnellkupplungen für vollen Durchfluss ohne Blendenbegrenzung. Der O-Ring kann einfach ohne Demontage des Ventilkörpers ausgetauscht werden.

Каталоги быстроразъемных соединений

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.