text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en laiton, coude femelle/mâle, filetage NPT femelle 1/2 po x filetage NPT mâle 1/2 po

Referencia #: B-8-SE

Especificaciones

Atributo Valor
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030501
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40172801
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172801
UNSPSC (15.1) 40172801
UNSPSC (17.1001) 40172801
Coudes

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Raccord fileté en laiton, coude femelle/mâle, filetage NPT femelle 1/2 po x filetage NPT mâle 1/2 po

Referencia #: B-8-SE
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Coudes
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Especificaciones

B-8-SE — Raccord fileté en laiton, coude femelle/mâle, filetage NPT femelle 1/2 po x filetage NPT mâle 1/2 po

Atributo Valor
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030501
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40172801
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172801
UNSPSC (15.1) 40172801
UNSPSC (17.1001) 40172801
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-12-SE Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-4-SE Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-6-SE Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-SE Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16-SE Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2-SE Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-SE Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-SE-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-6-SE Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-SE Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.