text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, tube à souder mâle, raccord VCO 1/4 po x diam. ext. tube 1/4 po

Réf. pièce : SS-4-VCO-3-4MTW

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Mâle, à souder
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Embouts

Un montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, tube à souder mâle, raccord VCO 1/4 po x diam. ext. tube 1/4 po

Réf. pièce : SS-4-VCO-3-4MTW
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Embouts
Un montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression

Spécifications

SS-4-VCO-3-4MTW — Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, tube à souder mâle, raccord VCO 1/4 po x diam. ext. tube 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Mâle, à souder
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
316L-4-VCO-3A Acier inoxydable 316L 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po À souder bout à bout en automatique Afficher le produit
316L-8-VCO-3A Acier inoxydable 316L 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po À souder bout à bout en automatique Afficher le produit
SS-12-VCO-3 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-12-WVCO-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-WVCO-6-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-16-VCO-3 Acier inoxydable 316 1 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-2-VCO-3 Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/8 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-4-VCO-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-4-VCO-3-4TA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-4-WVCO-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-WVCO-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-4-WVCO-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4-WVCO-6-DF Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Afficher le produit
SS-4-WVCO-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6-VCO-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/8 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-8-VCO-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-8-VCO-3-6TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-8-VCO-3-8MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Mâle, à souder Afficher le produit
SS-8-VCO-3-8TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-8-WVCO-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-WVCO-6-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8-WVCO-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8-WVCO-6-DF Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Afficher le produit
SS-8-WVCO-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.