text.skipToContent text.skipToNavigation

VCO-Muffenschweißstutzen, Edelstahl, 1/2 Zoll VCO-Anschluss - 1/2 Zoll Muffenschweißende

Art.-Nr.: SS-8-VCO-3

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 Muffenschweißende
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Stutzen

Einfache Montage auf engem Raum mit Swagelok VCO® Mehrzweck-Verschraubungen für allgemeine industrielle, hochreine und Hochdruck-Anwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

VCO-Muffenschweißstutzen, Edelstahl, 1/2 Zoll VCO-Anschluss - 1/2 Zoll Muffenschweißende

Art.-Nr.: SS-8-VCO-3
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Stutzen
Einfache Montage auf engem Raum mit Swagelok VCO® Mehrzweck-Verschraubungen für allgemeine industrielle, hochreine und Hochdruck-Anwendungen.

Technische Daten

SS-8-VCO-3 — VCO-Muffenschweißstutzen, Edelstahl, 1/2 Zoll VCO-Anschluss - 1/2 Zoll Muffenschweißende

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 Muffenschweißende
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
316L-4-VCO-3A Acier inoxydable 316L 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po À souder bout à bout en automatique Produkt anzeigen
316L-8-VCO-3A Acier inoxydable 316L 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po À souder bout à bout en automatique Produkt anzeigen
SS-12-VCO-3 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Tube à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-12-WVCO-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-12-WVCO-6-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-16-VCO-3 Acier inoxydable 316 1 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1 po Tube à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-2-VCO-3 Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/8 po Tube à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-4-VCO-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Tube à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-4-VCO-3-4MTW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Mâle, à souder Produkt anzeigen
SS-4-VCO-3-4TA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4-WVCO-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4-WVCO-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-4-WVCO-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4-WVCO-6-DF Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Produkt anzeigen
SS-4-WVCO-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-6-VCO-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/8 po Tube à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-8-VCO-3-6TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8-VCO-3-8MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Mâle, à souder Produkt anzeigen
SS-8-VCO-3-8TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8-WVCO-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8-WVCO-6-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8-WVCO-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8-WVCO-6-DF Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Produkt anzeigen
SS-8-WVCO-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.