text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ

Art.-Nr.: SS-QC4-B-2PM

Technische Daten

Attribute Wert
Lufteinschluss 0.3 cm3
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 1/8 インチ
Typ Verbindung 1 NPTおねじ
Maximaler Cv 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material フルオロカーボンFKM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Serie QC4
Medienverlust 0.3 cm3
Prüfung 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Körper

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ

Art.-Nr.: SS-QC4-B-2PM
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Körper
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Technische Daten

SS-QC4-B-2PM — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ

Attribute Wert
Lufteinschluss 0.3 cm3
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 1/8 インチ
Typ Verbindung 1 NPTおねじ
Maximaler Cv 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material フルオロカーボンFKM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Serie QC4
Medienverlust 0.3 cm3
Prüfung 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-B-2PF Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4MT Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PF Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PMIS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810K5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8FT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.