text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide en acier inoxydable, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT mâle 1/4 po

Art.-Nr.: SS-QTM2A-B-4PM

Technische Daten

Attribute Wert
Lufteinschluss 0.1 cm3
Körperwerkstoff Xylan®-Coated 316 Stainless Steel
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 in.
Typ Verbindung 1 Male NPT
Maximaler Cv 0.2 - If coupled with a DESO stem, 0.2 - If coupled with a SESO stem
Schmierstoff Krytox 240AC Grease
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 1000 PSIG @ 0°F to 120 °F /68.9 BAR @ -17°C to 48°C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Serie QTM2
Medienverlust 0.1 cm3
Prüfung 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Körper

Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Corps de raccord rapide en acier inoxydable, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT mâle 1/4 po

Art.-Nr.: SS-QTM2A-B-4PM
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Körper
Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Technische Daten

SS-QTM2A-B-4PM — Corps de raccord rapide en acier inoxydable, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT mâle 1/4 po

Attribute Wert
Lufteinschluss 0.1 cm3
Körperwerkstoff Xylan®-Coated 316 Stainless Steel
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 in.
Typ Verbindung 1 Male NPT
Maximaler Cv 0.2 - If coupled with a DESO stem, 0.2 - If coupled with a SESO stem
Schmierstoff Krytox 240AC Grease
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 1000 PSIG @ 0°F to 120 °F /68.9 BAR @ -17°C to 48°C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Serie QTM2
Medienverlust 0.1 cm3
Prüfung 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
M-QTM2A-B-4PF Alliage 400 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-6M0 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-8M0K2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-8M0K4 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM4A-B-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM4A-B-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QTM4A-B-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QTM4A-B-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM4A-B-6PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-1210 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-12PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-12PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-1610 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-16PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-16PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-810 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-8PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-8PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.