|
Adaptateur série IPT en acier inoxydable 316, raccordement fileté à extrémité conique mâle 3/8 po haute pression x raccordement fileté à extrémité conique femelle 1/4 po haute pression, 4137 bar (60 000 psi)
Referencia #: CN6HM4HF60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosLas conexiones con cono y rosca (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los orificios de prueba son estándar para verificar todas las conexiones a presión. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Adaptateur série IPT en acier inoxydable 316, raccordement fileté à extrémité conique mâle 3/8 po haute pression x raccordement fileté à extrémité conique femelle 1/4 po haute pression, 4137 bar (60 000 psi)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Especificaciones
CN6HM4HF60 — Adaptateur série IPT en acier inoxydable 316, raccordement fileté à extrémité conique mâle 3/8 po haute pression x raccordement fileté à extrémité conique femelle 1/4 po haute pression, 4137 bar (60 000 psi)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Macho con cono y rosca de alta presión |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020532 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40183109 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN4HM4NF15 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord fileté à extrémité conique mâle haute pression | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| CN4NM4MF15 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| CN6MM4NF15 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord fileté à extrémité conique mâle moyenne pression | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.