text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptateur série IPT en acier inoxydable 316, raccordement fileté à extrémité conique mâle 3/8 po x taraudage NPT 1/4 po, 1034 bar (15 000 psi)

Referencia #: CN6MM4NF15

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Macho con cono y rosca de media presión
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020532
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40183109
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Rectos

Las conexiones con cono y rosca (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los orificios de prueba son estándar para verificar todas las conexiones a presión.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Adaptateur série IPT en acier inoxydable 316, raccordement fileté à extrémité conique mâle 3/8 po x taraudage NPT 1/4 po, 1034 bar (15 000 psi)

Referencia #: CN6MM4NF15
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Las conexiones con cono y rosca (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los orificios de prueba son estándar para verificar todas las conexiones a presión.

Especificaciones

CN6MM4NF15 — Adaptateur série IPT en acier inoxydable 316, raccordement fileté à extrémité conique mâle 3/8 po x taraudage NPT 1/4 po, 1034 bar (15 000 psi)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Macho con cono y rosca de media presión
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020532
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40183109
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
CN4HM4NF15 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord fileté à extrémité conique mâle haute pression 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
CN4NM4MF15 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
CN6HM4HF60 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord fileté à extrémité conique mâle haute pression 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.