text.skipToContent text.skipToNavigation

Unión recta Ultra-Torr de acero inoxidable, 1/4 pulg. Ultra-Torr x 1/8 pulg. OD

Referencia #: SS-4-UT-6-200

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183103
Rectos

No importa el número de reutilizaciones, obtenga el vacío más fiable con las uniones rectas y en te Ultra-Torr.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Unión recta Ultra-Torr de acero inoxidable, 1/4 pulg. Ultra-Torr x 1/8 pulg. OD

Referencia #: SS-4-UT-6-200
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
No importa el número de reutilizaciones, obtenga el vacío más fiable con las uniones rectas y en te Ultra-Torr.

Especificaciones

SS-4-UT-6-200 — Unión recta Ultra-Torr de acero inoxidable, 1/4 pulg. Ultra-Torr x 1/8 pulg. OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-UT-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® Ver producto
SS-16-UT-6 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® Ver producto
SS-4-UT-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® Ver producto
SS-4-UT-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6-UT-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® Ver producto
SS-6-UT-6-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® Ver producto
SS-6-UT-6-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8-UT-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® Ver producto
SS-8-UT-6-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® Ver producto
SS-8-UT-6-400 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8-UT-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.