text.skipToContent text.skipToNavigation

Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым кольцевым уплотнением VCO, соединитель под приварку враструб, фитинг с торцевым уплотнением VCO 1/4 дюйма – наруж. диам. трубки 1/4 дюйма

Код изделия: SS-4-VCO-1

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Трубное соединение под приварку враструб
Ограничитель расхода Нет
Смазка Смазка Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Прямые

Облегчить монтаж в тесном пространстве помогут многоцелевые фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCO общепромышленного назначения, для систем высокой степени чистоты и с высоким давлением.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым кольцевым уплотнением VCO, соединитель под приварку враструб, фитинг с торцевым уплотнением VCO 1/4 дюйма – наруж. диам. трубки 1/4 дюйма

Код изделия: SS-4-VCO-1
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Облегчить монтаж в тесном пространстве помогут многоцелевые фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCO общепромышленного назначения, для систем высокой степени чистоты и с высоким давлением.

Технические характеристики

SS-4-VCO-1 — Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым кольцевым уплотнением VCO, соединитель под приварку враструб, фитинг с торцевым уплотнением VCO 1/4 дюйма – наруж. диам. трубки 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Трубное соединение под приварку враструб
Ограничитель расхода Нет
Смазка Смазка Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
316L-4-VCO-1A Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po À souder bout à bout en automatique Просмотр изделия
SS-12-VCO-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-12-VCO-6-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-16-VCO-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1 po Tube à souder par emboîtement Просмотр изделия
SS-16-VCO-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-6ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-BL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) - - Просмотр изделия
SS-4-VCO-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-4-VCO-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-4-VCO-6-6M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-6-VCO-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/8 po Tube à souder par emboîtement Просмотр изделия
SS-8-VCO-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po Tube à souder par emboîtement Просмотр изделия
SS-8-VCO-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8-VCO-1-6ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-8-VCO-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8-VCO-1-BL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) - - Просмотр изделия
SS-8-VCO-6-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-8-VCO-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.