|
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, corps borgne, raccord VCO 1/4 po
Referencia #: SS-4-VCO-1-BL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosLos accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, corps borgne, raccord VCO 1/4 po
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-4-VCO-1-BL — Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, corps borgne, raccord VCO 1/4 po
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® |
| Característica | Sin taladrar |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | Ver producto |
| SS-12-VCO-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-12-VCO-6-1210 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-16-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1 po | Tube à souder par emboîtement | Ver producto |
| SS-16-VCO-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-200 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-6M0 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-6-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | Ver producto |
| SS-8-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-BL | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) | - | - | Ver producto |
| SS-8-VCO-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-8-VCO-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.