|
VCO-Verschraubung, Edelstahl 316, 1/4 Zoll VCO-Anschluss x 1/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung
Art.-Nr.: SS-4-VCO-6-200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenEinfache Montage auf engem Raum mit Swagelok VCO® Mehrzweck-Verschraubungen für allgemeine industrielle, hochreine und Hochdruck-Anwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
VCO-Verschraubung, Edelstahl 316, 1/4 Zoll VCO-Anschluss x 1/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-4-VCO-6-200 — VCO-Verschraubung, Edelstahl 316, 1/4 Zoll VCO-Anschluss x 1/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | VCO®-Verschraubung mit O-Ring |
| Größe Verbindung 2 | 1/8 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCO-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCO-6-1210 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCO-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-BL | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-6-6M0 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
| SS-6-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-BL | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.