text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector hembra soldado VCR de Acero inox. 316, 1/4 pulg. WVCR x 1/4 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-4-WVCR-7-4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Rectos

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector hembra soldado VCR de Acero inox. 316, 1/4 pulg. WVCR x 1/4 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-4-WVCR-7-4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Especificaciones

SS-4-WVCR-7-4 — Conector hembra soldado VCR de Acero inox. 316, 1/4 pulg. WVCR x 1/4 pulg. NPT hembra

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique Ver producto
SS-4-WVCR-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-WVCR-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-WVCR-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4-WVCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4-WVCR-6-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4-WVCR-6-600 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4-WVCR-6-6M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4-WVCR-6-DF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique Ver producto
SS-8-WVCR-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-WVCR-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-WVCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8-WVCR-6-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8-WVCR-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8-WVCR-6-DF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique Ver producto
SS-8-WVCR-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.