text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage conique ISO femelle 3/8 po x filetage NPT mâle 3/8 po

Referencia #: SS-6-AT-6

Especificaciones

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Taraudage conique ISO
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Droits

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage conique ISO femelle 3/8 po x filetage NPT mâle 3/8 po

Referencia #: SS-6-AT-6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Droits
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Especificaciones

SS-6-AT-6 — Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage conique ISO femelle 3/8 po x filetage NPT mâle 3/8 po

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Taraudage conique ISO
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-A Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-A-12RS Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-12-A-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-12-AN-1-12 Acier inoxydable 316 1 1/16-12 po Filetage JIC mâle 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-SAE-7-12 Acier inoxydable 316 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-16-A Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16-A-16RS Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-16-A-16RT Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-16-AN-1-16 Acier inoxydable 316 1 5/16-12 po Filetage JIC mâle 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2-A Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2-A-2RS Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-2-A-2RT Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-4-A Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-A-4RS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-4-A-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-4-AG-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-AN-1-2 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage JIC mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-AN-1-4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage JIC mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-AT-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-SAE-1-4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-SAE-1-4AN Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage JIC mâle Ver producto
SS-4-SAE-7-4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6-A Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-A-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-6-A-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6-AG-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage cylindrique ISO femelle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-AN-1-4 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage JIC mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-AN-1-6 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage JIC mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-A-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6-SAE-1-4 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-SAE-1-6 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-SAE-1-6AN Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/8 po Filetage JIC mâle Ver producto
SS-6-SAE-7-4 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6-SAE-7-6 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8-A Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-A-8RS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-8-A-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8-AG-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-AN-1-8 Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage JIC mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-AT-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-SAE-1-8 Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-SAE-7-8 Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.