text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector macho para soldar de Acero inox. 316, 3/8 pulg. soldadura de tubo por encastre x 1/4 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-6-TSW-1-4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo por encastre
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Rectos

Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Conector macho para soldar de Acero inox. 316, 3/8 pulg. soldadura de tubo por encastre x 1/4 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-6-TSW-1-4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

Especificaciones

SS-6-TSW-1-4 — Conector macho para soldar de Acero inox. 316, 3/8 pulg. soldadura de tubo por encastre x 1/4 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo por encastre
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-TSW-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-16-TSW-6 Acier inoxydable 316 1 po Tube à souder par emboîtement 1 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-4-TSW-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-TSW-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-4-TSW-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4-TSW-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6-TSW-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-6-TSW-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8-TSW-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-TSW-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-8-TSW-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8-TSW-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.