|
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur pour tube à souder par emboîtement, raccord VCO 3/8 po x diam. ext. tube 3/8 po
Réf. pièce : SS-6-VCO-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsUn montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur pour tube à souder par emboîtement, raccord VCO 3/8 po x diam. ext. tube 3/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-6-VCO-1 — Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur pour tube à souder par emboîtement, raccord VCO 3/8 po x diam. ext. tube 3/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® |
| Dimension du raccordement 2 | 3/8 po |
| Type du raccordement 2 | Tube à souder par emboîtement |
| Réducteur de débit | Non |
| Lubrifiant | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | Afficher le produit |
| SS-12-VCO-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-VCO-6-1210 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-16-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-16-VCO-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-4-VCO-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-VCO-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-VCO-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-4-VCO-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-4-VCO-1-BL | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-VCO-6-200 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-4-VCO-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-4-VCO-6-6M0 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-8-VCO-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-VCO-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-8-VCO-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-VCO-1-BL | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-VCO-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8-VCO-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.