text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1/2 po x filetage NPT mâle 3/8 po

Referencia #: SS-8-UT-1-6

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Rectos

No importa el número de reutilizaciones, obtenga el vacío más fiable con las uniones rectas y en te Ultra-Torr.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1/2 po x filetage NPT mâle 3/8 po

Referencia #: SS-8-UT-1-6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
No importa el número de reutilizaciones, obtenga el vacío más fiable con las uniones rectas y en te Ultra-Torr.

Especificaciones

SS-8-UT-1-6 — Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1/2 po x filetage NPT mâle 3/8 po

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-UT-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16-UT-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1-UT-1-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2-UT-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2-UT-1-2BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-UT-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-UT-1-2BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-UT-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-UT-1-4BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-UT-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-UT-1-4BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-UT-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.