|
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, connecteur avec filetage NPT mâle, VCR 1/2 po x filetage NPT mâle 1/2 po
Referencia #: SS-8-VCR-1-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosUna conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, connecteur avec filetage NPT mâle, VCR 1/2 po x filetage NPT mâle 1/2 po
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Ce document spécifie les lignes directrices suivies par Swagelok pour la fabrication de produits très haute pureté polis électrolytiquement (UHP). Ce document ne suffit pas à lui seul.
Especificaciones
SS-8-VCR-1-8 — Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, connecteur avec filetage NPT mâle, VCR 1/2 po x filetage NPT mâle 1/2 po
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT macho |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-HVCR-1A6 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | 3/8 po | Tube à souder en automatique | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| SS-12-VCR-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-16-VCR-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-2-VCR-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4-VCR-1-00032 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique | Ver producto |
| SS-4-VCR-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4-VCR-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4-VCR-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-4-VCR-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4-VCR-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 7/16-20 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Ver producto |
| SS-4-VCR-6-200 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4-VCR-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4-VCR-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4-VCR-6-6M0 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4-VCR-6-8M0 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-8-VCR-1-01081 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique | Ver producto |
| SS-8-VCR-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-8-VCR-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-8-VCR-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-8-VCR-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-8-VCR-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-8-VCR-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.