text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VAR UHP High Flow Diaphragm Sealed Valve, 1/2 x 0.049 in. TBW, SC-01 Cleaned, NC Actuator

Referencia #: 6LV-DFBW8-P-C

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material 316L VAR
Cleaning Process Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Tube Butt Weld
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Tube Butt Weld
CV Maximum 0.62
Maximum Temperature, °F (°C) 150 (65)
Minimum Temperature, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Straight Pattern, with Actuator

Fulfill your high-purity or ultrahigh-purity system needs with Swagelok diaphragm-sealed valves, which are available in a wide variety of sizes, materials, and configurations for a range of applications.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316L VAR UHP High Flow Diaphragm Sealed Valve, 1/2 x 0.049 in. TBW, SC-01 Cleaned, NC Actuator

Referencia #: 6LV-DFBW8-P-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Straight Pattern, with Actuator
Fulfill your high-purity or ultrahigh-purity system needs with Swagelok diaphragm-sealed valves, which are available in a wide variety of sizes, materials, and configurations for a range of applications.

Especificaciones

6LV-DFBW8-P-C — 316L VAR UHP High Flow Diaphragm Sealed Valve, 1/2 x 0.049 in. TBW, SC-01 Cleaned, NC Actuator

Atributo Valor
Body Material 316L VAR
Cleaning Process Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Tube Butt Weld
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Tube Butt Weld
CV Maximum 0.62
Maximum Temperature, °F (°C) 150 (65)
Minimum Temperature, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-DFFR8-P-C 316L VAR 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
6LV-DFHFR4-P-C 316L VAR 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) Ver producto
6LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) Ver producto
6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.