text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатый клапан из латуни с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,73, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/8 дюйма, регулирующий шток

Код изделия: B-1RS6

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 3/8 дюйма
Тип соединения 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.73
Тип рукоятки Шарообразная, из фенольного полимера
С сертификатом о низком уровне выбросов Да
Максимальная температура, °F (°C) 400 (204)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 400 °F при давлении 390 фунтов на кв. дюйм, ман. / 204 °C при давлении 26 бар
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
Материал наконечника штока Латунь
Тип штока Регулирующий
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Прямая конфигурация, регулирующий шток

Игольчатые клапаны с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, – это компактные игольчатые клапаны, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, конфигураций и материалов для работы в различных условиях.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Игольчатый клапан из латуни с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,73, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/8 дюйма, регулирующий шток

Код изделия: B-1RS6
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямая конфигурация, регулирующий шток
Игольчатые клапаны с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, – это компактные игольчатые клапаны, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, конфигураций и материалов для работы в различных условиях.

Технические характеристики

B-1RS6 — Игольчатый клапан из латуни с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,73, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/8 дюйма, регулирующий шток

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 3/8 дюйма
Тип соединения 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.73
Тип рукоятки Шарообразная, из фенольного полимера
С сертификатом о низком уровне выбросов Да
Максимальная температура, °F (°C) 400 (204)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 400 °F при давлении 390 фунтов на кв. дюйм, ман. / 204 °C при давлении 26 бар
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
Материал наконечника штока Латунь
Тип штока Регулирующий
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-18RF8 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-1RF2 Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-1RF4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-1RM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
B-1RM4-F4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-1RM4-S4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-1RM6 Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
B-1RS12MM Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-1RS4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-1RS6MM Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-1RS8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-ORF2 Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-ORS2 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
M-1RM4 Alloy 400 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
M-1RS4 Сплав 400 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-18RF6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-18RF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-18RF8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-18RM8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-18RM8-F8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-18RS12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-18RS12MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-18RS18MM 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-18RS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RF2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1RF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1RF4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-1RM2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1RM4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1RM4-F4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1RM4-S4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RM4-S6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RS10MM Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RS12MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RS4-BKB Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RS4-PK Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RS4-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RS4-SG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RS6MM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RS6MM-SC11 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RS6-PK Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RS6-SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1RS6-SH Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RS8MM Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-1RS8-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-ORF2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-ORM2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-ORM2-S2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-ORS2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-ORS3MM Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.