text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à membrane haute pression haute pureté en acier inoxydable 316L VAR, tube à souder bout à bout 3/8 po, poignée ronde

Réf. pièce : 6LV-DSBW6

Spécifications

Attribut Valeur
Type d'actionneur Manuel
Matériau du corps 316L VAR
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Tube à souder bout à bout
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Tube à souder bout à bout
Cv maximal 0.3
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Joint Acier inoxydable 316 revêtu de PTFE
Couleur de poignée Vert
Type de poignée Ronde
Température maximale, °F (°C) 250 (121)
Pressions et températures nominales max. 250°F À 2800 PSIG / 121°C À 192 BAR
Température minimale, °F (°C) -100 (-73)
Pression nominale à température ambiante 3500 PSIG À 70°F / 241 BAR À 20°C
Matériau du siège PCTFE
État de surface Ra de 0,51 µm (20 µpo)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40141621
Passage droit

Répondez aux exigences de haute ou très haute pureté avec les vannes à membrane Swagelok, proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations, pour les applications les plus diverses.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à membrane haute pression haute pureté en acier inoxydable 316L VAR, tube à souder bout à bout 3/8 po, poignée ronde

Réf. pièce : 6LV-DSBW6
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Passage droit
Répondez aux exigences de haute ou très haute pureté avec les vannes à membrane Swagelok, proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations, pour les applications les plus diverses.

Spécifications

6LV-DSBW6 — Vanne à membrane haute pression haute pureté en acier inoxydable 316L VAR, tube à souder bout à bout 3/8 po, poignée ronde

Attribut Valeur
Type d'actionneur Manuel
Matériau du corps 316L VAR
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Tube à souder bout à bout
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Tube à souder bout à bout
Cv maximal 0.3
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Joint Acier inoxydable 316 revêtu de PTFE
Couleur de poignée Vert
Type de poignée Ronde
Température maximale, °F (°C) 250 (121)
Pressions et températures nominales max. 250°F À 2800 PSIG / 121°C À 192 BAR
Température minimale, °F (°C) -100 (-73)
Pression nominale à température ambiante 3500 PSIG À 70°F / 241 BAR À 20°C
Matériau du siège PCTFE
État de surface Ra de 0,51 µm (20 µpo)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40141621
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6LV-DLBW4 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LV-DSBW4 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
SS-DLS4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-DLS6 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-DLS6MM Acier inoxydable 316L 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-DLS8MM Acier inoxydable 316L 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-DLV51 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
SS-DLVCR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-DSM4F4A Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-DSS4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-DSS6 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-DSTW4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-DSV51 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
SS-DSVCR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.