text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptateur XOA en acier inoxydable 304 pour tube convoluté pour le vide, diam. ext. tube 1/4 po

Referencia #: 304-4-XOA

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 304
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Adaptadores XOA
Material de la conexión final Acero inoxidable 304
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31281700
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 31281700
Adaptadores para Tubo Corrugado para Vacío

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Adaptateur XOA en acier inoxydable 304 pour tube convoluté pour le vide, diam. ext. tube 1/4 po

Referencia #: 304-4-XOA
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Adaptadores para Tubo Corrugado para Vacío
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

304-4-XOA — Adaptateur XOA en acier inoxydable 304 pour tube convoluté pour le vide, diam. ext. tube 1/4 po

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 304
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Adaptadores XOA
Material de la conexión final Acero inoxidable 304
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31281700
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 31281700
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
304-6-XOA Acier inoxydable 304 3/8 po Adaptateur XOA - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.