text.skipToContent text.skipToNavigation

Déverseur en acier inoxydable, 0 à 17,2 bar (250 psig), configuration A, siège en FKM, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,20

Referencia #: KBP1G0A4A5A20000

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Coeficiente de Caudal Cv 0,20
Mando Mando Redondo Verde
Máxima Presión de Entrada 17,2 bar (250 psig)
Máxima Temperatura, °F (°C) 176 (80)
Configuración de puertos A
Puertos 1/4 pulg. NPT hembra
Rango de control de presión 0 a 17,2 bar (250 psig)
Mecanismo sensor Diafragma de aleación X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011100
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 41112404
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (13.0601) 41112404
UNSPSC (15.1) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41112404
Reguladores de contrapresión

La serie KBP es un regulador de alta sensibilidad para uso general, diseñado para controlar los niveles de contrapresión en sistemas analíticos o de proceso aguas arriba del regulador.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Déverseur en acier inoxydable, 0 à 17,2 bar (250 psig), configuration A, siège en FKM, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,20

Referencia #: KBP1G0A4A5A20000
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Reguladores de contrapresión
La serie KBP es un regulador de alta sensibilidad para uso general, diseñado para controlar los niveles de contrapresión en sistemas analíticos o de proceso aguas arriba del regulador.

Especificaciones

KBP1G0A4A5A20000 — Déverseur en acier inoxydable, 0 à 17,2 bar (250 psig), configuration A, siège en FKM, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,20

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Coeficiente de Caudal Cv 0,20
Mando Mando Redondo Verde
Máxima Presión de Entrada 17,2 bar (250 psig)
Máxima Temperatura, °F (°C) 176 (80)
Configuración de puertos A
Puertos 1/4 pulg. NPT hembra
Rango de control de presión 0 a 17,2 bar (250 psig)
Mecanismo sensor Diafragma de aleación X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011100
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 41112404
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (13.0601) 41112404
UNSPSC (15.1) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41112404
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Máxima Presión de Entrada
Rango de control de presión
Puertos
Configuración de puertos
KBP1E0A4A5A20000 Acier inoxydable 316 3,4 bar (50 psig) 0 à 3,4 bar (50 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Ver producto
KBP1F0A4A5A20000 Acier inoxydable 316 6,8 bar (100 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Ver producto
KBP1F0D4A5A20000 Acier inoxydable 316 6,8 bar (100 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po D Ver producto
KBP1J0A4A5A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.