|
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout long à souder bout à bout, VCR 1/8 po x tube à souder bout à bout 1/8 x 0,028 po, extension 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01
Referencia #: 6LV-2-VCR-3-2TB7P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Manguitos LargosUna conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout long à souder bout à bout, VCR 1/8 po x tube à souder bout à bout 1/8 x 0,028 po, extension 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguitos Largos
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Ce document spécifie les lignes directrices suivies par Swagelok pour la fabrication de produits très haute pureté polis électrolytiquement (UHP). Ce document ne suffit pas à lui seul.
Especificaciones
6LV-2-VCR-3-2TB7P — Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout long à souder bout à bout, VCR 1/8 po x tube à souder bout à bout 1/8 x 0,028 po, extension 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316L VAR |
| Proceso de Limpieza | Spécifications très haute pureté (SC-01) |
| Tamaño conexión 1 | 1/8 po |
| Tipo de conexión 1 | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique |
| Tamaño conexión 2 | 1/8 po |
| Tipo de conexión 2 | Tube à souder bout à bout |
| Característica | Électropoli |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCR-3A | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | Ver producto |
| 316L-8-VCR-3A | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | À souder bout à bout en automatique | Ver producto |
| 6LV-12-VCR-3-12TB7 | 316L VAR | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-12-VCR-3-12TB7P | 316L VAR | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-16-VCR-3-16TB7 | 316L VAR | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-16-VCR-3-16TB7P | 316L VAR | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-2-VCR-3-2TB7 | 316L VAR | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-02205 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-02205P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-2TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB3 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB3P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-6MTB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 6 mm | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-8MTB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 8 mm | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-12MTB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 12 mm | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-4TB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-4TB7P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-6TB2 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-6TB2P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-6TB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-6TB7P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB2 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB2P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB3 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| HC22-4-VCR-3-4TB2 | Alliage C-22 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| HC22-4-VCR-3-4TB7 | Alliage C-22 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.