text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans long, filetage NPT mâle 1/2 po, longueur 6 po

Referencia #: SS-8-HLN-6.00

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT mâle
Tamaño conexión 2 1/2 po
Tipo de conexión 2 Filetage NPT mâle
Limitador de Caudal No
Longitud 15,2 cm (6 po)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Manguito hexagonal largo

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans long, filetage NPT mâle 1/2 po, longueur 6 po

Referencia #: SS-8-HLN-6.00
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguito hexagonal largo
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Especificaciones

SS-8-HLN-6.00 — Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans long, filetage NPT mâle 1/2 po, longueur 6 po

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT mâle
Tamaño conexión 2 1/2 po
Tipo de conexión 2 Filetage NPT mâle
Limitador de Caudal No
Longitud 15,2 cm (6 po)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-HLN-2.00 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-HLN-3.00 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-HLN-4.00 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16-HLN-3.00 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16-HLN-4.00 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2-HLN-1.50 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2-HLN-2.00 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2-HLN-3.00 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-HLN-1.50 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-HLN-2.00 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-HLN-2.50 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-HLN-3.00 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-HLN-4.00 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-HLN-6.00 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-HLN-1.50 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-HLN-2.00 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-HLN-2.50 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-HLN-3.00 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-HLN-4.00 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-HLN-2.00 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-HLN-2.50 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-HLN-3.00 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-HLN-4.00 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.