text.skipToContent text.skipToNavigation

Té union à souder bout à bout en acier inoxydable 316L, diam. ext. 1/2 po, nettoyage SC-01

Referencia #: 316L-8TB7-3P

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo a tope
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope
Tamaño conexión 3 1/2 pulg.
Tipo de conexión 3 Soldadura de tubo a tope
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183103
UNSPSC (15.1) 40183103
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tes

Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Té union à souder bout à bout en acier inoxydable 316L, diam. ext. 1/2 po, nettoyage SC-01

Referencia #: 316L-8TB7-3P
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tes
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

Especificaciones

316L-8TB7-3P — Té union à souder bout à bout en acier inoxydable 316L, diam. ext. 1/2 po, nettoyage SC-01

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo a tope
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope
Tamaño conexión 3 1/2 pulg.
Tipo de conexión 3 Soldadura de tubo a tope
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183103
UNSPSC (15.1) 40183103
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-12-ATW-3 Acier inoxydable 316L 3/4 po À souder bout à bout en automatique 3/4 po À souder bout à bout en automatique Ver producto
316L-12MTB7-3 Acier inoxydable 316L 12 mm Tube à souder bout à bout 12 mm Tube à souder bout à bout Ver producto
316L-12TB7-3 Acier inoxydable 316L 3/4 po Tube à souder bout à bout 3/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
316L-4-ATW-3 Acier inoxydable 316L 1/4 po À souder bout à bout en automatique 1/4 po À souder bout à bout en automatique Ver producto
316L-4TB7-3 Acier inoxydable 316L 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
316L-4TB7-3P Acier inoxydable 316L 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
316L-6MTB7-3 Acier inoxydable 316L 6 mm Tube à souder bout à bout 6 mm Tube à souder bout à bout Ver producto
316L-6TB7-3 Acier inoxydable 316L 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
316L-8-ATW-3 Acier inoxydable 316L 1/2 po À souder bout à bout en automatique 1/2 po À souder bout à bout en automatique Ver producto
316L-8TB7-3 Acier inoxydable 316L 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout Ver producto
316L-8TB7-3-8-4 Acier inoxydable 316L 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.