text.skipToContent text.skipToNavigation
Manomètres très haute pureté et à air propre et sec

Manomètres très haute pureté et à air propre et sec Swagelok® (séries PGU et PGC)

Équipés d’un tube de Bourdon, les manomètres très haute pureté et à air propre et sec Swagelok® permettent de contrôler avec une grande fiabilité le vide et les pressions positives dans un système.

Demander des informations sur les manomètres

Les manomètres très haute pureté série PGU Swagelok® et les manomètres à air propre et sec série PGC Swagelok® sont conçus pour être utilisés dans diverses applications allant de la distribution de gaz en réseau aux outils de process. Leur précision est conforme aux normes ASME B40.1, EN837-1 et JIS B7505.

Les manomètres série PGU sont d’une “propreté” (très haute pureté) conforme aux normes SEMI/SEMATECH pour une utilisation dans des applications qui mettent en œuvre les gaz nécessaires à la fabrication des semi-conducteurs. Ils sont nettoyés et emballés dans une salle blanche de classe 100/10 et leurs raccordements sont en acier inoxydable 316L VAR. Les manomètres série PGC sont assemblés, nettoyés et emballés dans une salle blanche de classe 100. Leurs raccordements sont des raccordements filetés NPT de diamètre 1/4 po. Les manomètres des deux séries sont purgés à l’azote et protégés par un capuchon placé sur le raccordement fileté. Chaque manomètre très haute pureté ou à air propre et sec est complètement étalonné à l’usine et testé à l’hélium avec comme critère un taux de fuite maximal de 1 × 10-9 cm3 std/s.

Caractéristiques techniques

Plages de mesures Série PGU : du vide à 3000 psi, 200 bar, 21 MPa
Série PGC : du vide à 6000 psi, 400 bar, 40 MPa
Tailles des cadrans 28, 40 et 50 mm (1, 1 1/2 et 2 po)
Précision
  • 50 mm (2 po), ± 2 % / 1 % / 2 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe 1A, EN 837-1 Classe 2,5, JIS B7505 Classe 2,5)
  • 40 mm (1 1/2 po), ± 3 % / 2 % / 3 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 4, JIS B7505 Classe 4)
  • 28 mm (1 po), ± 3 % de l’intervalle de mesure
Plage de température Ambiante : –40 à 60°C (–40 à 140°F)
Fluide : –40 à 100°C (–40 à 212°F)
Raccordements d’extrémité Série PGU : raccord VCR® femelle 1/4 po, raccord VCR mâle tournant 1/4 po, raccord VCR mâle intégré 1/4 po, montage en surface 1 1/2 po
Série PGC : Raccord fileté NPT mâle 1/4 po

Découvrir les évaluations de systèmes

Catalogues de manomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un sous-système prêt à monter Swagelok

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les défaillances de manomètre

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Installation d’un raccord pour tubes Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Le fabricant de réfrigérateurs à dilution Bluefors fait confiance aux composants et aux solutions Swagelok pour ses systèmes fluides.
Des systèmes fluides pour des applications aux confins de la science

Découvrez pourquoi Bluefors, fabricant finlandais de réfrigérateurs à dilution, fait confiance aux composants et solutions Swagelok pour les systèmes fluides de réfrigérateurs nécessaires à l’informatique quantique, à la physique expérimentale et à bien d’autres applications.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.