Модули пробоотборного зонда Swagelok®
В модулях Swagelok зонды используются совместно с клапанными блоками, что повышает безопасность и обеспечивает чистоту проб и своевременность их доставки. Предусмотрена взаимная блокировка зондов для защиты оборудования и взаимная блокировка клапанов, повышающая безопасность эксплуатации.
Получите ответы на свои вопросыМодули пробоотборного зонда Swagelok (SPM) представляют собой предварительно смонтированные решения для применения в поточных анализаторах с целью измерения концентрации ключевых компонентов газовых и жидкостных потоков для обеспечения точного управления техпроцессом. Модуль SPM состоит из приварного пробоотборного зонда (SPW) или выдвижного пробоотборного зонда (SPR) и клапанного блока отсечения со сбросом для пробоотборного зонда (SPV). Использование пробоотборных зондов совместно с клапанными блоками пробоотборных зондов может улучшить безопасность и чистоту проб, а также своевременность их доставки.
Безопасность
Процесс отбора технологической пробы для потокового анализатора может быть трудновыполним с точки зрения безопасности, поскольку техпроцесс зачастую характеризуется высоким давлением и температурой. Использование клапанного блока отсечения со сбросом в точке отбора позволяет обеспечить надлежащую изоляцию технологической среды и сброс давления в аналитической системе с помощью клапана сброса.
Чистота проб
Важно взять пробу без содержания твердых частиц, которые могут повредить анализатор. Установка же зонда в центре технологической линии позволяет обеспечить отбор репрезентативных проб, при этом зонд также помогает отфильтровывать технологические частицы.
Своевременность
Чтобы управлять эффективностью техпроцесса, потоковый анализатор должен быстро получать пробы для своевременного внесения необходимых корректировок. Одним из способов минимизации задержки на пути к анализатору является уменьшение объема аналитической системы. Использование пробоотборного зонда может существенно уменьшить объем системы по сравнению с отбором проб через патрубок.
Каталоги модулей пробоотборного зонда
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Caractéristiques : Une large gamme de sondes pour des applications diverses ; le verrouillage réciproque de la sonde protège le matériel ; le verrouillage réciproque des vannes renforce la sécurité du fonctionnement.
Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.
맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.