Manómetros Swagelok®
Consiga una medición precisa de la presión en aplicaciones industriales, de ultra alta pureza y sanitarias con la variedad de manómetros Swagelok.
Solicitud de Información sobre ManómetrosLos manómetros industriales y para procesos Swagelok® ofrecen una medición precisa de la presión para un amplio rango de aplicaciones, incluidos entornos industriales generales, de ultra alta pureza y sanitarios. Disponibles en distintos rangos de presión, tamaños de esfera, conexiones, montajes y configuraciones, todos los manómetros Swagelok están calibrados en fábrica y probados a presión para ofrecer un rendimiento fiable.
Las opciones de los manómetros Swagelok incluyen:
- Manómetros industriales y para proceso Swagelok® serie PGI, disponibles con o sin relleno de líquido
- Manómetros Swagelok® serie PBG diseñados específicamente para constructores de paneles
- Manómetros de aire limpio seco serie PGU Swagelok® y de ultra alta pureza serie PGC Swagelok®
- Manómetros para servicio general Swagelok® serie PGN con aprobación ECE R110
Catégories de manomètres
Manomètres de process et manomètres pour montage en panneau, série PGI et PGN
Obtenez des mesures de pression précises dans des applications industrielles avec des manomètres capables de contrôler un vide ou des pressions positives jusqu’à 1000 bar (100 MPa, 15 000 psi).
Manomètres très haute pureté et à air propre et sec
Contrôlez un vide ou une pression positive dans un système avec un manomètre très haute pureté à air propre et sec équipé d’un tube de Bourdon.
Manomètres à usage général avec homologation ECE R110, série PGN
Obtenez des mesures de pression précises avec des manomètres certifiés ECE R110 utilisables à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé.
Catálogos de Manómetros
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Dimensions de cadran de 40, 50, 63, 100, 115, et 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 et 6 po) ; Précision conforme aux normes ASME, EN, et JIS; Disponible avec différents raccordements d’extrémité, y compris les adaptateurs pour tubes Swagelok; Configurations pour montage arrière centré, montage arrière excentré et montage vertical; Construction en acier inoxydable et thermoplastique renforcé; Disponible avec ou sans liquide
Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용
유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.
메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.