Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Améliorer la sécurité et l’efficacité de l’échantillonnage instantané des liquides
Prélevez des liquides avec efficacité et en toute sécurité avec un système d’échantillonnage bien conçu Matt Dixon, responsable de la commercialisation des applications chez Swagelok Dans les usines chimiques, les raffineries et les installations pétrolières et gazières, l’échantillonnage insta...
-
Comment décarboner et réduire les émissions fugitives
Découvrir des stratégies efficaces pour décarboner et réduire les émissions fugitives Mike Aughenbaugh, responsable adjoint des marchés cibles chez Swagelok La convergence de plusieurs facteurs est à l’origine de changements majeurs dans l’ensemble du secteur du pétrole et du gaz. Les nombreuses...
-
Une procédure d’échantillonnage de l’ammoniac sûre, efficace et fiable
Comment échantillonner l’ammoniac en utilisant une méthode plus sûre, plus fiable et plus efficace L’ammoniac anhydre est communément utilisé dans l’industrie chimique et les raffineries pour produire des engrais, des matières plastiques, des textiles, du pétrole, etc. Dans ces applications, la ten...
-
Quand cintrer des tubes et comment le faire correctement
Quand cintrer des tubes et comment le faire correctement Mike Gagel, spécialiste des services stratégiques chez Swagelok Pittsburgh et formateur en cintrage des tubes – niveau avancé – chez Swagelok Company De nombreuses décisions doivent être prises pendant les phases de conception et d’assemblag...
-
Contrôler la température pour optimiser la fabrication de plaquettes semi-conductrices
Comment optimiser le rendement du procédé de fabrication de plaquettes semi-conductrices grâce à un contrôle adéquat de la température Brian Rudary, responsable technique des solutions d’applications chez Swagelok, et Doug Nordstrom, responsable produit chez Swagelok Fabriquer des plaquettes sem...
-
Pourquoi l’hydrogène vert est une source d’énergie durable
L’hydrogène : une source d’énergie véritablement durable Chuck Hayes, responsable technique mondial, Swagelok Le développement d’alternatives aux combustibles fossiles se poursuit dans le monde entier. Ces efforts sont essentiellement motivés par la notion de durabilité. Réduire voire éliminer ...
-
Perspectives sur l’hydrogène, l’échantillonnage et la corrosion
Retour sur 2024 : les débuts de notre série Demandez à Swagelok . En 2024, nous avons eu le plaisir de lancer une nouvelle série de vidéos intitulée « Demandez à Swagelok », dans laquelle des spécialistes de Swagelok répondent à des questions importantes et offrent un éclairage sur tout ce qui touc...
-
L’hydrogène est-il une source d’énergie coûteuse ?
Pourquoi l’hydrogène est une source d’énergie rentable Chuck Hayes, responsable technique mondial, Swagelok L’adoption à grande échelle d’une nouvelle technologie dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels le coût est l’un des plus importants. C’est assurément un aspect essentiel que les gens r...
-
Mesurer et contrôler le débit d’hydrogène
Mesurer et contrôler le débit d’hydrogène Les piles à hydrogène constituent une source d’énergie très prometteuse. Elles peuvent être utilisées dans des applications très diverses qui vont du transport et de la manutention de matière aux alimentations électriques de secours fixes ou portatives. Com...
-
Connaître ses analyseurs de process : les analyseurs Raman
Connaître son type d’analyseur : les analyseurs Raman Mike Strobel, responsable du développement commercial chez Swagelok Connaître son analyseur Analyseur Raman Bientôt disponible… Analyseurs photométriques IR et UV Analyseurs de densité Analyseurs d’oxygène Analyseurs d’humidité Dan...