text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « fini »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec: fini

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Filtrer par :
Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial.

  • Vannes

    Étanches et durables, les vannes Swagelok sont d’une fiabilité éprouvée dans des applications industrielles critiques du fait de leur capacité à contrôler efficacement le débit dans des conditions d’exploitation et pour des pressions et températures de service les plus diverses. Connues pour la qual...

  • Raccords

    Fiables, étanches et faciles à installer, les produits Swagelok ont toutes les qualités pour garantir aux opérateurs de systèmes fluides industriels une exploitation sûre, efficace et rentable des procédés et des équipements. Depuis le lancement du raccord pour tube Swagelok ® en 1947, les profe...

  • Vannes à pointeau et de réglage fin

    Les vannes à pointeau et de réglage fin Swagelok permettent de contrôler l’écoulement avec précision dans toutes sortes d’applications. Vannes à pointeau | La diversité des modèles de tige, configurations d’écoulement, matériaux et raccordements utilisés permet de contrôler l’écoulement du fluide av...

  • Raccords évasés à filetage fin en PFA

    Les raccords évasés à filetage fin en PFA Swagelok ® assurent le fonctionnement efficace et en toute sécurité des systèmes fluides utilisés dans des applications haute pureté. Ils sont parfaitement adaptés aux applications du secteur des semi-conducteurs et aux environnements chimiques agressifs...

  • Vannes à soufflet

    Les vannes à soufflet Swagelok sont conçues pour limiter le risque de fuites, la plupart se caractérisant par l’absence de garniture ou l’utilisation de joints soudés. Étanches et fiables, elles sont parfaitement adaptées aux applications dans lesquelles l’étanchéité par rapport à l’atmosphère est p...

  • Clapets anti-retour en polymère très haute pureté, série CHP

    Les clapets anti-retour en fluoropolymère très haute pureté série CHP sont caractérisés par de faibles pressions de tarage et d’étanchéité. Leurs composants en contact avec le fluide sont conformes à la norme SEMI F57-0301 sur les composants pour systèmes très haute pureté. Nos clapets anti-retour s...

  • Régulateurs de pression pour applications d’inertage

    Conçus pour maintenir la pression d’un gaz inerte à un niveau constant dans des applications particulières. Les régulateurs de pression Swagelok pour applications d’inertage sont essentiels pour assurer la sécurité des opérateurs et des passants autour de réservoirs de stockage de fluides dangereux....

  • Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté, série DRP

    Les vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté série DRP de Swagelok offrent une solution robuste pour la distribution de produits chimiques très haute pureté, d’eau désionisée ou de produits chimiques en vrac. Dans les vannes série DRP Swagelok ® , les pièces en contact avec le fluid...

  • Tubes

    Choisissez des tubes conçus pour des performances optimales et relevez les défis de pratiquement toutes les industries ou applications au cœur de votre système fluide. Swagelok fournit ou se procure, en fonction des propriétés spécifiques des matériaux, une gamme de tubes capables de répondre aux be...

  • Vannes de réglage fin, séries S, M et 31 — Vannes à pointeau et de réglage fin

    Explorez les vannes de réglage fin Swagelok®, disponibles dans des configurations droites ou en angle, en acier inoxydable 316 ou en laiton, et avec tout un choix de raccordements et de poignées. Vannes disponibles avec ces caractéristiques : 3 à 6 mm (1/16 et 1/4 po) –53°...

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.