text.skipToContent text.skipToNavigation
collecteurs de distribution de fluide

Collecteurs de distribution de fluide Swagelok®

Les collecteurs de distribution de fluide Swagelok sont des composants courants utilisés dans diverses applications acheminant des liquides ou des gaz. Ils offrent un passage d’écoulement tout en permettant de multiples sorties, agissant en cela comme une sorte de gros raccord à embranchements.

Nous contacter pour un complément d’information

Los bloques de distribución Swagelok son ensamblajes de tubería que pueden actuar como manifolds de distribución o como colectores. La configuración de los Bloques distribuidores es una entrada en un extremo, una salida de drenaje en el otro y múltiples salidas con conexiones laterales, incorporando componentes Swagelok para mejorar la fiabilidad. Los FDH Swagelok están disponibles en tamaños de 1 y 2 pulg.

Un cuerpo de manifold moldeado por extrusión con lados planos que permite un montaje sólido anti torsión. Las ubicaciones estándar de las derivaciones ofrecen flexibilidad, ya que se pueden añadir salidas adicionales al colector sin necesidad de soldar, y como el FDH puede pedirse con desde dos a 16 salidas de derivación con o sin válvulas, los usuarios pueden añadir puertos según sus necesidades. Puede elegir entre una variedad de válvulas y conexiones finales de alta calidad, todas ellas fabricadas por Swagelok para crear manifolds para utilizar a presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig). El instalador puede posicionar los conjuntos de montaje.

Ver más sobre el Servicio Swagelok de Ensamblaje de Sistemas de Fluidos

Каталоги распределительных коллекторов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Services de conception et d’assemblage Swagelok

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité

Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.

Trouvez l’aide dont vous avez besoin

Ресурсы Swagelok специально для вас

Swagelok 밸브 및 게이지가 있는 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

Rosendahl Nextrom과 Swagelok, 협력을 통해 운영 효율성 극대화
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례

로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

사례 연구: Swagelok 맞춤형 유체 시스템 어셈블리를 사용하여 생산을 강화한 Charbonneau Industries의 예
맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상

Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.