El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Kit de support pour tubes en plastique boulonné, diam. tube 1 1/4 po, corps du support en polypropylène
Log in or Register to view price
Catalogs
Support pour tube en plastique boulonné
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | Polypropylène |
Hardware Material | Acier inoxydable 304 |
Tube OD | 1 1/4 po |
eClass (4.1) | 27060703 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Poliamida | 1/4 pulg. | - | - | View Product |
304-S1-PP-10TM | Polipropileno | 10 mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-12TM | Polipropileno | 12 mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-4T | Polipropileno | 1/4 pulg. | - | - | View Product |
304-S1-PP-6T | Polipropileno | 3/8 pulg. | - | - | View Product |
304-S1-PP-6TM | Polipropileno | 6 mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-8TM | Polipropileno | 8 mm | - | - | View Product |
304-S3-PA-16T | Poliamida | 1 pulg. | - | - | View Product |
304-S3-PA-8T | Poliamida | 1/2 pulg. | - | - | View Product |
304-S3-PP-10T | Polipropileno | 5/8 pulg. | - | - | View Product |
304-S3-PP-12T | Polipropileno | 3/4 pulg. | - | - | View Product |
304-S3-PP-14T | Polipropileno | 7/8 pulg. | - | - | View Product |
304-S3-PP-16T | Polipropileno | 1 pulg. | - | - | View Product |
304-S3-PP-16TM | ポリプロピレン | 16 mm | - | - | View Product |
304-S3-PP-18TM | ポリプロピレン | 18 mm | - | - | View Product |
304-S3-PP-25TM | ポリプロピレン | 25 mm | - | - | View Product |
304-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | View Product |
304-S5-PP-24T | ポリプロピレン | 1 1/2 インチ | - | - | View Product |
316-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.