![Serie FK - Rohrverschraubungen für mittleren Druck](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/medium-pressure-tube-fittings-1400x411.jpg)
Swagelok® Rohrverschraubungen für mittleren Druck (Serie FK)
Die zweiteilige Auslegung der Verschraubungen der Serie FK für mittleren Druck von Swagelok® sorgt für kürzere Installationszeiten und geringere Wartungskosten. Diese Verschraubungen stellen vibrationsfeste, leckagefreie und robuste Verbindungen sicher, die für einen zuverlässigen Schutz von Mitarbeitern und Umwelt sorgen.
Фитинги серии FK произвели революцию в соединениях жидкостных и газовых систем в области внутрискважинной разведки нефти и газа и упростили проведение исследований и разработок в области жидкостных и газовых систем, ранее требовавшее их частой реконфигурации. Эти фитинги также способствовали развитию водородной энергетики благодаря герметичным соединениям для водорода, которые соответствуют требованиям стандарта EC-79 для работы в водородных системах под давлением до 700 бар [10 150 фунтов на кв. дюйм, ман.].
Подробнее про четыре качества, которыми должны обладать фитинги для водородных топливных элементов
Конструкция фитингов Swagelok серии FK состоит из корпуса фитинга с внутренней резьбой и предварительно собранного картриджа с гайкой с наружной резьбой и передними и задними обжимными кольцами с цветовой маркировкой на одноразовой оси. Предварительно собранный картридж обеспечивает сохранение текущей ориентации обжимных колец при монтаже, визуальное подтверждение их наличия и надлежащий монтаж в корпус с внутренней резьбой. Эти фитинги доступны в исполнениях из нержавеющей стали 316, сплава 2507 и сплава 625. Сочетание корпуса и картриджа обеспечивает простоту монтажа по указанному числу оборотов или по моменту затяжки с использованием стандартных инструментов.
Узнайте, как собирать трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK
Categorías
![Conectores hembra Conectores hembra](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/femaleconnectornpt.jpg?impolicy=product)
Conectores hembra
Create a secure connection with female connectors for tube fittings, designed to receive and hold male connectors.
![Conectores macho Conectores macho](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/maleconnectornpt.jpg?impolicy=product)
Conectores macho
Construct a leak-free connection in process instrumentation and industrial applications with a male connector for medium-pressure tube fittings.
![Pasamuros Pasamuros](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/bulkheadunion.jpg?impolicy=product)
Pasamuros
Make reliable fluid transfers with a bulkhead designed specifically for passing a tubing connection through a panel or steel partition.
![Recambios y Accesorios Recambios y Accesorios](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4FK-NFSET.jpg?impolicy=product)
Recambios y Accesorios
Nut and ferrule sets and medium-pressure gap inspection gauges for tube fittings.
![Tapones para tubo y tapones para racor Tapones para tubo y tapones para racor](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/CAP.jpg?impolicy=product)
Tapones para tubo y tapones para racor
Pressurize the fluid system by capping medium-pressure connections or plugging ports.
![Uniones Uniones](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/UNION.jpg?impolicy=product)
Uniones
Combine tubing easily with an elbow, tee, or straight union, available in 316 stainless steel for medium-pressure tube fittings.
Каталоги трубных обжимных фитингов среднего давления
Деформационно упрочненные корпуса фитингов серии FK из нержавеющей стали 316 предлагаются в прямой, угловой и тройниковой формах, что позволяет подобрать необходимую конфигурацию с легкой и компактной конструкцией. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, опции, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
![Fluidsysteme mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Vergleich von Rohrverschraubungen (Serie FK)
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Installation von Rohrverschraubungen der Serie FK und Konus-/Gewindeverschraubungen und vergleichen Sie diese miteinander.
Vergleich der VerschraubungenРесурсы Swagelok специально для вас
![agi industries](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/agi-260x154.jpg)
AGI Industries
Vea cómo Swagelok ayudó a AGI Industries a conseguir un rendimiento sin fugas a 15.000 psi en 13.500 puntos potenciales de fuga con las válvulas y accesorios Swagelok serie FK.
![transporte del hidrógeno](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-component-selection-260x154.jpg)
Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno
El transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables.
![operador de plataforma de petróleo en alta mar trabajando con racores para tubo Swagelok fk](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/oil-operator-260x154.jpg)
Caso práctico: Operador de Petróleo en Alta Mar
Vea cómo Swagelok ayudó a un operador petrolero a reducir el tiempo de instalación y a mejorar el rendimiento general, cambiando las conexiones de cono y rosca existentes por los racores Swagelok serie FK.
![empa y Swagelok colaboran en el transporte de hidrógeno utilizando racores FK](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/empa-video-260x154.jpg)
La Investigación Conjunta de Empa y Swagelok Impulsa el Desarrollo de Innovaciones en el Transporte con Hidrógeno
Los Laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología de los Materiales (Empa) y Swagelok están explorando la viabilidad de las soluciones de transporte basadas en el hidrógeno. Un reciente avance en la investigación derivado de nuestra colaboración incorporó los racores Swagelok serie FK dentro de la solución de hidrógeno de Empa. El uso de los racores serie FK en lugar de los tradicionales racores para tubo Swagelok facilitó significativamente la instalación, a la vez que mejoró la estanqueidad, la fiabilidad y la seguridad.
![Conjunto preensamblado de racor para tubo de media presión serie FK](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/medium-pressure-tube-fittings-640x440.jpg)
Racores para Tubo de Media Presión Serie FK
Desde la construcción inicial y la puesta en marcha hasta la operación y el mantenimiento diario, se pone una gran atención a la reducción de los costes totales del ciclo de vida. Los racores serie FK pueden reducir los costes de mantenimiento y ofrecer una alta fiabilidad, reduciendo el tiempo de inactividad del sistema cuando se siguen los procesos de montaje adecuados. Estos racores también pueden ayudar a reducir el impacto medioambiental mediante la reducción de fugas, así como a mejorar la seguridad general protegiendo su sistema contra la corrosión.
Vea Cómo Construir Sistemas de Fluidos Críticos Más Productivos Con Los Racores Serie FK