Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- Нерж. сталь 316, латунь
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование — Protecteurs de tige
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-QC4-SP Laiton - - - - SS-QC4-SP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QC6-SP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QC8-SP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QF4-SP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QF8-SP Acier inoxydable 316 - - - - -
Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование — Protecteurs de corps
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QC4-BP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QC6-BP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QC8-BP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QF4-BP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QF8-BP Acier inoxydable 316 - - - - SS-QC6A-B-KITVT Acier inoxydable 316 - - - - B-QC4-BP Laiton - - - - -
Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование — Protecteurs de corps - Résistants à la pression
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QC4-BPPR Acier inoxydable 316 - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов