text.skipToContent text.skipToNavigation
оболочки шлангов

Оболочки шлангов Swagelok®

Различные варианты оболочек шлангов Swagelok обеспечивают дополнительную защиту от скручивания, абразивного истирания, коррозии, экстремальных значений температуры среды и воздействия ультрафиолетового излучения.

Запросить дополнительные сведения о шланговых оболочках

Для защиты от перекручивания, абразивного истирания или специфичного материала шланги Swagelok предусматривают разнообразные оболочки согласно требованиям вашей системы:

Преимущества МатериалТемпература
Огнеупорная наружная оболочка Обеспечивает теплоизоляцию от перепадов температур внутри системы, устойчив к воздействию большого количества гидравлических жидкостей и смазочных масел Стеклоткань от –65 до 500°F (от –53 до 260°C), кратковременный контакт с пламенем до 2000°F (1093°C)
Термовтулка Создает барьер для недопущения контакта со шлангом, защищает от брызг сварки и воздействия ультрафиолетового излученияСтекловолоконная оплетка До 1000°F (537°C)
Армированный защитный кожух Имеет высокую гибкость и защищает от скручивания и абразивного истиранияСмещается, гибкая нержавеющая сталь 302 От –325 до 750°F (от –200 до 398°C)
Спиральный кожух Имеет высокую гибкость, и защищает от абразивного истиранияСпиральный пластик из полиэтилена высокой плотности (HDPE) от –180 до 250°F (от –117 до 121°C)
Пружинный ограничитель Имеет высокую гибкость и защищает от скручивания и абразивного истиранияСпиральная нержавеющая сталь 302 от –325 до 850°F (от –200 до 454°C)

Оболочки не изменяют технических данных шлангов. Получите больше информации в наших видеоматериалах.

Поговорить со специалистом по шлангам

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

산업용 호스 교체 재질 고려사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때는 우선 가장 중심층인 코어 튜브의 재질을 고려해야 합니다. 스웨즈락의 전문가가 코어 튜브 재질 및 벽 구조에 대한 정보와 함께 애플리케이션을 위한 이상적인 호스 선정 방법을 알려드립니다.

산업용 호스 보강재 종류
올바른 호스 보강 선택하기

산업용 호스에는 보통 보강층이 있어 호스의 수명과 성능에 중요한 역할을 합니다. 여러 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 보강층은 무엇인지 소개합니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.