Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Pasamuros
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Passe-cloisons — Droits
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCO-61 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® SS-4-VCO-A1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-8-VCO-A1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas