Accesorios Roscados — Manguitos roscados
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Roscados — Manguitos roscados — Mamelons six-pans
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2M-8-HN Alliage 400 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle B-4-HN Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle B-8-HN Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle SS-12-HN Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle SS-12-HN-12RS Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit SS-12-HN-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage conique ISO mâle SS-16-HN Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT mâle SS-16-HN-16RS Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit SS-16-HN-16RT Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage conique ISO mâle SS-24-HN Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT mâle 1 1/2 po Filetage NPT mâle SS-2-HN Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle SS-2-HN-2RS Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit SS-2-HN-2RT Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage conique ISO mâle SS-4-HN Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-HN-10K Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle à paroi épaisse 1/4 po Filetage NPT mâle à paroi épaisse SS-4-HN-4RS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit SS-4-HN-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage conique ISO mâle SS-4-HN-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Filetage conique ISO mâle SS-6-HN Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle SS-6-HN-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit SS-6-HN-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage conique ISO mâle SS-8-HN-8RS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit SS-8-HN-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage conique ISO mâle SS-8-HN-RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 1/2 po Filetage conique ISO mâle SS-6-HN-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle 3/8 po Filetage conique ISO mâle SS-8-HN Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle SS-8-HN-10K Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle à paroi épaisse 1/2 po Filetage NPT mâle à paroi épaisse 2507-8-HN-SG2 - 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po -
Accesorios Roscados — Manguitos roscados — Mamelons six-pans longs
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-4-HLN-3.00 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-12-HLN-3.00 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle SS-12-HLN-4.00 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle SS-16-HLN-3.00 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT mâle SS-16-HLN-4.00 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT mâle SS-2-HLN-1.50 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle SS-2-HLN-2.00 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle SS-2-HLN-3.00 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle SS-4-HLN-1.50 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-HLN-2.00 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-HLN-2.50 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-HLN-3.00 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-HLN-4.00 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-HLN-6.00 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-6-HLN-1.50 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle SS-6-HLN-2.00 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle SS-6-HLN-2.50 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle SS-6-HLN-3.00 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle SS-6-HLN-4.00 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle SS-8-HLN-2.00 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle SS-8-HLN-2.50 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle SS-8-HLN-3.00 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle SS-8-HLN-4.00 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle SS-8-HLN-6.00 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle SS-12-HLN-2.00 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle -
Accesorios Roscados — Manguitos roscados — Mamelons courts
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-CN Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle SS-16-CN Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT mâle SS-2-CN Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle SS-4-CN Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-6-CN Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle SS-8-CN Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas