Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Extensiones de Tubo
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Embouts de tube — Droits
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-UT-A-8BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Embout de tube SS-6-UT-A-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Embout de tube SS-6-UT-A-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Embout de tube SS-6-UT-A-8BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Embout de tube SS-8-UT-A-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 5/8 po Embout de tube SS-8-UT-A-10BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 5/8 po Embout de tube SS-8-UT-A-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/4 po Embout de tube SS-8-UT-A-12BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/4 po Embout de tube SS-12-UT-A-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1 po Embout de tube SS-16-UT-A-20 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1 1/4 po Embout de tube SS-1-UT-A-4BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Embout de tube SS-2-UT-A-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Embout de tube SS-2-UT-A-4BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Embout de tube SS-2-UT-A-6 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Embout de tube SS-2-UT-A-6BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Embout de tube SS-4-UT-A-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Embout de tube SS-4-UT-A-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Embout de tube SS-4-UT-A-6BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Embout de tube SS-4-UT-A-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Embout de tube
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas