text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón para tubo de acero inox. 316, 1 pulg. OD

Referencia #: SS-1610-C

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tapones para tubo

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40141712
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-12M0-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-400-C Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.