text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios Roscados — Reductores — Codos

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Accesorios Roscados — Reductores — Codos
El codo reductor de 90 grados permite cambios de dirección dinámicos al pasar de un tamaño de tubo a otro—lo que resulta ideal para sistemas de tubo compactos y exigentes.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-4-RSE-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-RSE-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-RSE-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-RSE-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.