카탈로그
Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Purgeur, configuration droite
Facilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok.
Purgeurs et vannes de purge, Purgeurs, Vannes de purge,
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig), Températures jusqu’à 454°C (850°F), Acier inoxydable 316, acier au carbone ou alliage R-405.
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | 제품 보기 |
| SS-BVM2-SH | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-BVM4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | 제품 보기 |
| SS-BVM4-C3-SH | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent cannelé | 제품 보기 |
| SS-BVM4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 3/16 po | Tube d'évent | 제품 보기 |
| SS-BVM4-SH | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | 제품 보기 |
| SS-BVM6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | 제품 보기 |
| SS-BVM8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | 제품 보기 |
| SS-BVM8-SH | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | 제품 보기 |
| SS-BVST4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage UNF mâle | 3/16 po | Tube d'évent | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.