text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1 in. Male NPT

Referencia #: SS-16-P

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 Zoll
Tipo de conexión 1 NPT Außengewinde
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40141602
Tapones Macho

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1 in. Male NPT

Referencia #: SS-16-P
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tapones Macho
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Especificaciones

SS-16-P — Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1 in. Male NPT

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 Zoll
Tipo de conexión 1 NPT Außengewinde
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40141602
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-4-P 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-8-P 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-12-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-1-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-2-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-2-P-RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - Ver producto
SS-4-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4-P-RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - Ver producto
SS-4-P-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-6-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-6-P-RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - Ver producto
SS-6-P-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-8-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-8-P-RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - Ver producto
SS-8-P-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.