Swagelok® Ultrahigh-Purity Polymer Check Valves (CHP Series)
Swagelok CHP series UHP fluoropolymer check valves provide low cracking and reseal pressures, and their wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components.
Request More InformationOur CHP series UHP fluoropolymer O-ring-free poppet check valves are designed to maximize flow while reducing pressure drop, eliminate no-flow areas, and provide excellent leak integrity during thermal cycling.
- The O-ring-free design of the poppet ensures clean operation, and its contoured shape reduces turbulence and minimizes pressure drop
- A shell seal with a tongue-and-groove design provides excellent leak integrity during thermal cycling and high-pressure applications
- A spring composed of noncontaminating PFA material allows valve installation in any orientation. A positive stop prevents the spring from compressing to a solid height, allowing flow to sweep around spring coils to reduce entrapment.
- In medium body sizes, the retainer is designed to maximize flow and reduce pressure drop. In small body sizes, the retainer’s open-cage design ensures poppet alignment and eliminates no-flow areas.
These valves can be installed in any orientation and are available with fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections.
Specifications
| Working Pressures | Up to 80 psig (5.5 bar) |
| Media Temperature | 50 to 185°F (10 to 85°C) |
| Body Material | |
| Small Body | Modified PTFE |
| Medium Body | PFA |
| Cracking Pressure | |
| Small Body | Less than 1.5 psig (0.11 bar) |
| Medium Body | Less than 0.9 psig (0.07 bar) |
| Reseal Pressure | Up to 0.5 psig (0.04 bar) |
| Flow Coefficient | Up to 4.1 |
| End Connections | |
| Type | Fine thread flare, Nippon Pillar® Super 300 |
| Size | Small body: 1/4 and 3/8 in.; 6 and 10 mm Medium body: 1/2 and 3/4 in. |
CHP Series Ultrahigh-Purity Polymer Check Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
■ 次世代PTFE製接液・接ガス部コンポーネント:超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI F57-0301 に適合/■ エンド・コネクション:フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング/■ 低いクラッキング圧力および再シール圧力
Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
밸브 및 호스 태그로 유지보수 프로그램을 개선하는 방법
Swagelok 전문가 두 명이 산업용 유체 시스템 전반에 걸쳐 호스와 밸브에 견고한 태깅 시스템을 적용하여 유지보수를 간소화하고 시스템 가동 중단을 최소화할 수 있는 방법을 어떻게 설명하는지 읽어보십시오.