text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelokバルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ、LDシリーズ

Swagelok®バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ(LDシリーズ)

バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ LDシリーズは、優れた強度および柔軟性、長いサイクル・ライフを兼ね備えており、超高純度締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用など、さまざまな用途に対応することができます。

詳細について問い合わせる

Swagelok®バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ LDシリーズは、締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用 に設計されています(最高使用圧力:2.06 MPa)。3枚のダイヤフラムを使用することで優れた強度および柔軟性と長いサイクル・ライフを実現しているほか、耐圧部材はすべて金属にすることで安全性および耐久性を強化しています。

また、接液・接ガス部にスプリングやねじを使用していない革新的な設計を採用することで、クリーンなオペレーションを実現し、コンタミネーションのリスクを低減します。さらに、PCTFE製インサートを使用した独自の自己補正式ステム・チップにより、漏れの無い締め切りを行うと共に、過度の締め付けによる損傷を防止します。

仕様

最高使用圧力 2.06 MPa
使用温度範囲 –28~148°C)
流量係数(Cv値) 最大13
ボディ材質 CF3Mステンレス鋼(鋳造製)、316Lステンレス鋼(鍛造製/バー・ストック製)
ダイヤフラム材質 316Lステンレス鋼
エンド・コネクション タイプ:Swagelok®チューブ継手、おすVCR®面シール継手、NPTめねじ、ISO管用めねじ、チューブ短管
サイズ:1/4~1 インチ、12~25 mm

バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Mit fast 40 Jahren Erfahrung in der Halbleiterindustrie verfügt Carl White über eine einzigartige Perspektive auf die Entwicklungen und Fortschritte in der Branche.
Q&A: Entwicklungen und Trends in der Halbleiterherstellung

In diesem Artikel beschäftigen wir uns damit, wie die Zusammenarbeit zwischen Herstellern von Halbleiter-Fertigungsanlagen, Chipproduzenten und Fluidsystemanbietern in der Halbleiterindustrie über Jahrzehnte hinweg dazu beigetragen hat, dass das Mooresche Gesetz eingehalten werden konnte. Zudem werfen wir einen Blick in die Zukunft dieser schnelllebigen Branche.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。