Clapets anti-retour et de sur-débit Swagelok®
Proposés avec diverses pressions de tarage fixes ou réglables, les clapets anti-retour en ligne Swagelok empêchent les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté. Les clapets de sur-débit améliorent l’intégrité et la sécurité des systèmes en supprimant le besoin d’installer un mécanisme de dérivation.
Clapets anti-retour | Conçus de sorte que les fluides ne puissent circuler que dans un sens
Clapets de sur-débit | Empêchent un débit excessif en aval
Les clapets anti-retour Swagelok® sont conçus de sorte que les fluides ne puissent circuler que dans un sens. Plusieurs modèles sont disponibles – clapet, levée verticale, entièrement soudés – pour une utilisation dans des applications générales ou de haute pureté, y compris celles qui mettent en œuvre des pressions moyennes ou élevées.
Les clapets anti-retour Swagelok sont proposés avec tout un choix de raccordements d’extrémité et de matériaux d’étanchéité, ce qui permet aux utilisateurs de trouver une solution facile à intégrer à leur système et compatible avec le fluide du process. Certains clapets anti-retour Swagelok sont entièrement soudés afin d’assurer un parfait confinement du fluide du système dans des applications haute pureté. D’autres sont fabriqués en fluoropolymère très haute pureté et ne comportent pas de joints toriques, ce qui permet de maximiser le débit tout en réduisant les pertes de charge, d’éliminer les zones de non-écoulement et d’assurer l’absence de fuites.
Les clapets de sur-débit série XS Swagelok® contiennent un clapet fendu qui se déclenche en cas de débit excessif en aval, ce qui a pour effet d’arrêter l’écoulement incontrôlé du fluide. Ils reprennent leur position lorsque la pression s’équilibre. Ces clapets permettent de se passer d’un mécanisme de dérivation complexe et réduisent le temps consacré à la maintenance.
Découvrez les différences entre pression de tarage et pression d’étanchéité pour voir si votre clapet anti-retour fonctionne correctement.
Rückschlagventile — Kategorien
Clapets anti-retour pour l’hydrogène
Enhance safety in hydrogen applications with Swagelok® hydrogen FK check valves, offering reliable shut-off, unidirectional flow, and high-pressure support.
Ersatzteile und Zubehör
Schutzkappen und zahlreiche Ersatzteile für Kegelrückschlagventile, einschließlich Feder-, Dichtungs- und Öffnungselementsätze.
Hochreine geschweißte Rückschlagventile, Serie CW
Die vollverschweißten Rückschlagventile mit Ventilkörper aus Edelstahl 316L bieten eine zuverlässige Fluidrückhaltung sowie eine hohe Materialreinheit.
Kegelrückschlagventile Serien C, CP, CH
Kegelrückschlagventile aus Edelstahl und Messing mit einer Vielzahl von Endanschlüssen und einstellbaren oder festen Öffnungsdrücken.
Rohrbruchsicherungsventile
Die Überströmventile verhindern eine unkontrollierte Freisetzung von Systemmedien bei Leckagen in Rohrleitungen stromabwärts – für eine höhere Systemsicherheit.
Rücklaufsperre, Serie 50
Die soliden Rücklaufsperren aus Edelstahl verhindern einen Rückfluss bei Drücken bis 6.000 psig (413 bar) und Temperaturen bis 900 °F (482 °C).
Rückschlagventile für mittleren Druck, Serie CV
Die Rückschlagventile für mittlere Drücke halten den gewünschten Druck im System aufrecht und kontrollieren den Durchfluss zur Vermeidung von Rückfluss.
Ultrahochreine Polymer Rückschlagventile, Serie CHP
Swagelok propose des clapets anti-retour en fluoropolymère (série CHP) qui empêcheront toute inversion de l’écoulement dans des applications très haute pureté.Catalogues des clapets anti-retour
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Pressions de tarage réglables ou fixes; Divers raccordements d’extrémité; Matériaux en acier inoxydable 316 et laiton
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
La conception entièrement soudée permet un confinement fiable du fluide du système., Le débit s’amorce à une différence de pression de moins de 0,14 bar (2 psig)., Le clapet se ferme avec moins de 0,14 bar (2 psig) de contrepression.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Les clapets anti-retour Swagelok à levée verticale® limitent le retour de débit pour des pressions allant jusqu’à 413 bar (6000 psig) et des températures allant jusqu’à 482°C (900°F).
Pressions jusqu’à 413 bar (6000 psig), Températures jusqu’à 204°C (400°F), Connexions de 1/8 à 1/2 po. et 6 à 12 mm, Construction en acier inoxydable
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Améliorer un programme de maintenance en étiquetant les vannes et les flexibles
Découvrez ce que deux spécialistes de Swagelok ont à dire sur la façon dont un système d’étiquetage rigoureux des flexibles et des vannes dans l’ensemble de vos systèmes fluides industriels peut vous aider à simplifier la maintenance et limiter les immobilisations de ces systèmes.