text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапан с сильфонным уплотнением

Клапаны Swagelok® с сильфонным уплотнением

Клапаны с сильфонным уплотнением ограничивают возможности протечек благодаря использованию схемы без набивки, и присутствию сварных уплотнений. Являются оптимальным выбором, когда отсутствие выбросов в атмосферу является критическим фактором с целью обеспечить безопасность операторов и надлежащее функционирование технологических процессов.

Показать клапаны с сильфонным уплотнением

Клапаны Swagelok с сильфонным уплотнением выпускаются в различных конфигурациях, что всегда позволяет подобрать оптимальный вариант для широкого спектра применений. Предлагаются варианты с прокладочным или сварным уплотнением между корпусом и сильфоном, отсечными / регулирующими наконечниками штока, различными торцевыми соединениями, широким диапазоном коэффициентов расхода, с креплением на панель или к нижней части клапана.

  • Специализированные клапаны Swagelok с сильфонным уплотнением и микрометрическими рукоятками обеспечивают точную и воспроизводимую настройку расхода, позволяя изменять положение штока с шагом до 0,001 дюйма (0,025 мм)
  • Компактные сильфонные клапаны Swagelok для распределения потока выполняют переключение с одной линии на другую приводами ручного типа, а также пневматическими приводами с возвратной пружиной или двойного действия
  • Сильфонные клапаны Swagelok с пневматическим приводом для работы с высоким давлением рассчитаны в том числе и на высокие температуры в соответствии с технологическим процессом
  • Некоторые модели сильфонных клапанов Swagelok оснащены системой вторичной изоляции, которая препятствует утечке среды в атмосферу даже при отказе основного уплотнения, тем самым повышая общую надежность, универсальность и безопасность

Требуется помощь в выборе сильфонных клапанов?

Свяжитесь с местными специалистами

Категории клапанов с сильфонным уплотнением

Высокотемпературные сильфонные клапаны со вспомогательным уплотнением, серия U

Высокотемпературные сильфонные клапаны со вспомогательным уплотнением, серия U

Повысьте надежность и универсальность за счет сильфонных герметичных клапанов Swagelok® серии U, оснащенных системой вторичной изоляции, которая не допускает утечки в атмосферу. 

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Найдите первоклассные компоненты, разработанные для оптимальной совместимости. Запасные части и дополнительное оборудование для наконечников штока, сильфонов, индикаторов положения и прокладок.

Клапаны с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения, серия BY

Клапаны с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения, серия BY

Подробнее о клапанах серии BY с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения. Бессальниковая конструкция с направляющей штока Torlon® для надежного перекрытия линии. 

Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3

Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3

В трехклапанном блоке Swagelok® используются клапаны с сильфонным уплотнением для систем с повышенными требованиями к герметичности.

Пневматические приводы

Пневматические приводы

Улучшите производительность ваших систем с помощью высококачественных пневматических приводов для клапанов с сильфонным уплотнением, чтобы управлять флюидами с необходимой точностью. 

Сильфонные клапаны высокого давления, серия HB

Сильфонные клапаны высокого давления, серия HB

Клапаны высокого давления с пневматическим приводом и сильфонным уплотнением, цельнометаллическим уплотнением, и полным номинальным давлением в любом направлении.

Сильфонные клапаны высокой степени чистоты, серия BN

Сильфонные клапаны высокой степени чистоты, серия BN

Подробнее о сверхчистых клапанах с обратным ходом штока, плавным срабатыванием и соединяющей крышкой для увеличения срока службы и общего уровня чистоты.

Сильфонные клапаны общего назначения, серии B и H

Сильфонные клапаны общего назначения, серии B и H

Получите безотказную отсечку за счет металлических сильфонных клапанов точной формовки с уплотнениями между корпусом и сильфоном и наконечниками штока.

Сильфонные клапаны тонкой регулировки, серия BM

Сильфонные клапаны тонкой регулировки, серия BM

Сильфонные клапаны тонкой регулировки оснащены приводом из закаленной нержавеющей стали, максимальным расходом на шесть оборотов и шлицованными рукоятками для регулировки под отвертку.

Каталоги клапанов с сильфонным уплотнением

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。