벨로우즈 밸브 — 패킹이 있는 고온용 벨로우즈 밸브, U 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4~1인치(6~12 mm)
- –20°F(–28°C)~1200°F(648°C)
- 스테인리스강
- 250 psig(17.2 bar)~2500 psig(172 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Bellows-Sealed Valves — High-Temp Bellows Valves with Secondary Packing, U Series — ベローズ・シール・バルブ
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4UW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4UW-TF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간