Vannes à soufflet — Vannes à soufflet pour commutation, série BY
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 po
- 0°C (–18°F) à 93°C (200°F)
- Acier inoxydable 316
- 4,5 bar (65 psig) à 10,3 bar (150 psig)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
ベローズ・シール・バルブ — 切り替え用ベローズ・シール・バルブ、BYシリーズ — ストレート型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4BY-V35-1C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き
Product Availability by Store Location
Hours