世伟洛克® 校准和切换模块
校准和切换模块是高度可配置的预设计子系统,采用模块化平台组件构建。它们在分析前对样品进行最终调节,并允许用户使用世伟洛克液流选择系统选择多达 10 个样品和两个校准流。
与专家交谈Калибровочный и переключающий модуль Swagelok (CSM) обеспечивает дискретное переключение между несколькими технологическими пробами и режимами и выбирает технологические потоки для анализа. Модуль CSM готовит пробы для ввода в анализатор при надлежащем давлении, температуре, расходе и уровне фильтрации. Встроенный контур потока обеспечивает одинаковое время доставки в анализатор для всех потоков и исключает тупики или возможность перекрестного загрязнения потоков.
Модуль CSM создан на базе модульной платформы компании Swagelok с использованием клапанов переключения потока (SSV), что позволяет пользователю выбрать необходимую конфигурацию. Стандартная модель вмещает до 10 технологических и двух калибровочных флюидов (в жидкой или газовой форме). Основной функцией модуля CSM является обработка и выбор технологических потоков или выбор калибровочного потока для анализа. Система отбирает среду для анализа в ответ на сигнал давления воздуха от внешнего источника, обычно анализатора. Сигнал открывает один из клапанных модулей SSV двойного отсечения со сбросом в соответствии с потоком, содержащим среду для анализа.
Модуль CSM компании Swagelok предлагает несколько дополнительных преимуществ, в том числе:
- многообразие конфигураций подготовки проб для удовлетворения требований различных систем
- возможность ручной калибровки, позволяющая оператору калибровать анализатор в любое время
- цветовая идентификация потоков—входные отверстия для технологических потоков всегда синего цвета, для калибровочных потоков—оранжевого, обходные линии—зеленого, а выходное отверстие—белого цвета
- вентилируемый воздушный зазор, предотвращающий опасную вероятность смешивания воздуха под давлением со средой системы под давлением
- модульная конструкция, облегчающая техобслуживание
- возможность обхода, допускающая высокий расход—и последующее уменьшенное время отбора проб—в модуле CSM
Каталоги калибровочных и переключающих модулей
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)
Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Fiber Optics Equipment Manufacturer Increases Efficiency with Customized Solutions
Since the 1980s, Rosendahl Nextrom has depended on Swagelok to move its business forward. Learn more about the solutions that allowed the company to outpace its competitors and remain an industry leader.
Enhancing Production with Custom Fluid System Assemblies
Learn how Swagelok Custom Solutions helped Charbonneau Industries focus on their core capabilities by speeding production, reducing labor costs and securing system quality with prefabricated thermal relief valves systems.